Publier vos produits
Acoustical Louver - 8" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EAA-845
Pottorff

Acoustical Louver - 8" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EAA-845

Traduit par Google,

Persienne acoustique
Lame d'aile isolée à 45 degrés de 8 po de profondeur

La persienne acoustique à lame aérodynamique EAA-845 offre une faible perte de pression statique et une réduction fiable du bruit sur une large gamme de fréquences. L'EAA-845 est disponible dans une large gamme de finitions, y compris une correspondance de couleurs personnalisée, et convient parfaitement aux applications d'admission et d'échappement sur les boîtiers de générateurs de secours.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 8" deep x 0.081" thick (203 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style with a 20 ga. (0.8) thick perforated backing packed with noncombustible insulating material.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Screen Frame: Removable.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 18" (305 x 457)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.1 ft2 (0.56 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 649 fpm (3.30 m/s)

    Air Volume Delivered: 3931 cfm (1.86 m3/s)

    Pressure Loss: 0.03 in. wg. (8 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1327 fpm (6.99 m/s)

    Design Load: 30 psf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Acoustical-Louver-8-Deep-45-Degree-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EAA-845
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers