Publier vos produits
Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-250
Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-250
    Pottorff

    Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-250

    Traduit par Google,

    Amortisseur anti-retour à contrepoids réglable
    Lame de style extrudé

    Le registre anti-retour CBD-250 utilise des pales extrudées à contrepoids actionnées par gravité pour restreindre le flux d'air inversé et permettre le flux d'air vers l'avant dans la direction prévue. Le registre CBD-250 peut être monté verticalement ou horizontalement (flux d'air vers le haut) dans des installations d'échappement ou d'admission pour des applications à vitesse et pression faibles à moyennes.

    Spécification
    • Standard Construction

      Frame: 1-15/16" x 15/16" X 0.125" (49 x 24 x 3) extruded aluminum channel.

      Blades: 0.07" (1.8) thick aluminum - extruded.

      Linkage: Exposed on blade.

      Bearings: Synthetic.

      Seals: Extruded vinyl blade edge.

      Counterbalances: On blade - adjustable.

      Minimum Size:
      6" x 9" (152 x 229)
      6" x 11" (152 x 279)

      Maximum Size:
      Single Section: 48" x 52" (1219 x 1321)
      Multiple Section: Unlimited

      Ratings

      Leakage: 12.4 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.07 m3/s/m2 @ 0.25 kPa).

      Temperature: -40oF to 200oF (-40oC to 93oC).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Backdraft-Damper-Adjustable-Counterbalanced-Extruded-Style-Blade-CBD-250
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsBackdraft Dampers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
    • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Backdraft Dampers
    • Numéro OmniClass23-33 29 13
    • Titre OmniClassBackdraft Dampers