Publier vos produits
Backdraft Damper - Butterfly Style Blade - BD-20
Pottorff

Backdraft Damper - Butterfly Style Blade - BD-20

Traduit par Google,

Amortisseur anti-retour
Lame de style papillon

Le registre anti-retour BD-20 utilise des pales de style papillon actionnées par gravité pour restreindre le flux d'air et permettre le flux d'air vers l'avant dans la direction prévue. L'amortisseur BD-20 peut être monté verticalement ou horizontalement dans des installations d'échappement ou d'admission pour les applications à faible vitesse et pression.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.51) aluminum - butterfly

    Seals: Neoprene blade edge seals.

    Minimum Size: 5" x 5" (127 x 127)

    Maximum Size: 36" x 24" (914 x 610)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1000 fpm (5.1 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 150oF (-32oC to 66oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Backdraft-Damper-Butterfly-Style-Blade-BD-20
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsBackdraft Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Backdraft Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 13
  • Titre OmniClassBackdraft Dampers