Publier vos produits
Dual-Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree Dual-Drainable Blade - Extruded Aluminum - EDD-637
Pottorff

Dual-Drainable Louver - 6" Deep - 37-1/2 Degree Dual-Drainable Blade - Extruded Aluminum - EDD-637

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
6" de profondeur - Lame à double vidange de 37-1/2 degrés

La persienne à double lame EDD-637 est conçue pour empêcher la pénétration de l'eau dans les applications de pluie non poussée par le vent en collectant l'eau dans les gouttières à cadre et à lame et en la canalisant vers les descentes pluviales et loin des voies de circulation d'air. L'EDD-637 est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 37-1/2o x 0.081" (2) thick dual-drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 8" (114 x 203)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 9.2 ft2 (0.85 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1113 fpm (5.21 m/s)

    Air Volume Delivered: 10242 cfm (5.65 m3/s)

    Pressure Loss: 0.15 in. wg. (37 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1106 fpm (5.62 m/s)

    Design Load: 25 psf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Dual-Drainable-Louver-6-Deep-37-1-2-Degree-Dual-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EDD-637
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers