Publier vos produits
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-A
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-A

Traduit par Google,

1 1/2 heure – Clapet coupe-feu statique
Lame de style rideau

Le clapet coupe-feu VFD-10-A utilise des lames de style rideau pour le contrôle du point d'origine du feu dans les systèmes CVC statiques et dynamiques. Le VFD-10-A peut être installé dans des murs ou cloisons verticaux, ou horizontalement dans des sols ou des assemblages avec une résistance au feu jusqu'à 2 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size:
    Vertical Mount: 4" x 4" (102 x 102)
    Horizontal Mount: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical:
    48" x 48" (1219 x 1219)
    Horizontal: 40" x 40" (1016 x 1016)
    Multiple Section: Vertical: 120" x 80" (3048 x 2032) or 80" x 120" (2032 x 3048)
    Horizontal: 80" x 80" (2032 x 2032)

    Stainless Steel:
    Single Section: 40" x 40" (1016 x 1016)
    Multiple Section: Vertical: 80" x 40" (2032 x 1016) or 40" x 80" (1016 x 2032) or 108" x 24" (2743 x 559)
    Horizontal: 80" x 40" (2032 x 1016) or 40" x 80" (1016 x 2032)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-10-A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers