Publier vos produits
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Integral Mounting Angle - Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-IMA
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Integral Mounting Angle - Curtain Style Blade - Class A - VFD-10-IMA

Traduit par Google,

1 1/2 heure – Clapet coupe-feu statique
Angle de montage intégré - Lame de style rideau

Le clapet coupe-feu VFD-10-IMA utilise des lames de style rideau et un angle de montage intégré installé en usine pour faciliter l'installation et le contrôle du point d'origine du feu dans les systèmes CVC statiques. La cornière de montage intégrée est conçue et approuvée pour être fixée directement à la séparation coupe-feu et peut être installée sous la cloison sèche dans une construction à montants métalliques. Le VFD-10-IMA peut être installé dans des murs verticaux ou des cloisons avec des indices de résistance au feu jusqu'à 2 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Sleeve/Frame: Integral 12" x 20" ga. (305 x 1.0) galvanized steel with 1-1/2" x 20 ga. (38 x 1.0) galvanized steel integral single side mounting angle.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: UL Listed fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 4" x 4" (102 x 102)

    Maximum Size: 48" x 48" (1219 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Integral-Mounting-Angle-Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-10-IMA
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers