Publier vos produits
Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Integral Mounting Angle - Curtain Style Blade - Class B - VFD-10-IMB
Pottorff

Fire Damper - 1-1/2 Hour - Static - Integral Mounting Angle - Curtain Style Blade - Class B - VFD-10-IMB

Traduit par Google,

1 1/2 heure - Classement dynamique - Clapet coupe-feu
Angle de montage intégré - Lame de style rideau

Le clapet coupe-feu VFD-10-IMB utilise des pales de type rideau d'air et un angle de montage intégré installé en usine pour le contrôle du point d'origine du feu dans les systèmes CVC statiques et dynamiques. La cornière de montage intégrée est conçue et approuvée pour être fixée directement à la séparation coupe-feu et peut être installée sous la cloison sèche dans une construction à montants métalliques. Le VFD-10-IMB peut être installé dans des murs verticaux ou des cloisons avec des indices de résistance au feu jusqu'à 2 heures

Spécification
  • Standard Construction

    Sleeve/Frame: Integral 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel with 1-1/2" x 20 ga. (38 x 1.0) galvanized steel integral single side mounting angle.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain style.

    Fire Closure Device: UL Listed fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (65oC).

    Minimum Size: 4" x 2" (102 x 51)

    Maximum Size: 48" x 44" (1219 x 1118)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 Hour (Vertical)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Damper-1-1-2-Hour-Static-Integral-Mounting-Angle-Curtain-Style-Blade-Class-B-VFD-10-IMB
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers