Publier vos produits
Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Airfoil Blade - FD-350
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Airfoil Blade - FD-350

Traduit par Google,

3 heures - Clapet coupe-feu
Lame à profil aérodynamique

Le clapet coupe-feu FD-350 utilise des pales à profil aérodynamique pour le contrôle du point d'origine du feu dans les systèmes CVC statiques et dynamiques. Le FD-350 est qualifié pour 4 000 pi/min (20,3 m/s) et 6 po.wg. (1,5 kPa) et peut être installé dans des murs ou cloisons verticaux, ou horizontalement dans des planchers ou des assemblages ayant un degré de résistance au feu jusqu'à 4 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel at channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14" ga. (152 x 2.0) galvanized steel - airfoil.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: Vertical: 36" x 48" (914 x 1219)
    Horizontal: 32" x 48" (813 x 1219)
    Multiple Section: Vertical: 120" x 96" (3048 x 2438)
    Horizontal: 64" x 96" (1626 x 1829)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical and horizontal)

    Maximum Dynamic Closure Velocity:
    4,000 fpm (20.3 m/s)
    2,000 fpm (10.2 m/s) Multiple Sections

    Maximum UL 555S Rated Pressure:
    6 in. wg. (1.5 kPa)
    4 in. wg. (1.0 kPa) below 8" in height

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Damper-3-Hour-Dynamic-Rated-Airfoil-Blade-FD-350
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers