Publier vos produits
Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class A - VFD-30D-A
Pottorff

Fire Damper - 3 Hour - Dynamic Rated - Curtain Style Blade - Class A - VFD-30D-A

Traduit par Google,

3 heures - Dynamique - Clapet coupe-feu
Lame de style rideau

Le clapet coupe-feu VFD-30D-A utilise des lames de style rideau pour le contrôle du point d'origine du feu dans les systèmes CVC statiques et dynamiques. Le VFD-30D-A est qualifié pour 4 000 pi/min (20,3 m/s) et 4 po.wg. (1,0 kPa) et peut être installé dans des murs verticaux ou des cloisons avec un indice de résistance au feu allant jusqu'à 2 heures.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.7) galvanized steel - curtain.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size: 36" x 36" (914 x 914)

    Multiple Section: 108" x 24" (2743 x 810)

    Stainless Steel: Single Section: 36" x 24" (914 x 610)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 3 hour (vertical)

    UL HNLJ.V-5: Ventilation Duct Assemblies

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 4,000 fpm (20.4 m/s)

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 4 in. wg. (1.0 kPa)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Damper-3-Hour-Dynamic-Rated-Curtain-Style-Blade-Class-A-VFD-30D-A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsFire-Smoke Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fire and smoke dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 23
  • Titre OmniClassFire Dampers