Publier vos produits
Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Round Single Blade - FRP-BDR
Pottorff

Industrial Backdraft Damper - Fiberglass - Round Single Blade - FRP-BDR

Traduit par Google,

Amortisseur anti-retour industriel en fibre de verre
Lame simple - ronde

Les registres anti-retour FRP-BDR sont utilisés dans les applications où de l'air corrosif existe pour l'échappement, l'alimentation en air ou la décompression. Ils utilisent un cadre rond robuste en fibre de verre et une seule lame ronde en fibre de verre contrebalancée pour limiter le flux d'air inverse et permettre le flux d'air vers l'avant dans la direction prévue. Le contrepoids réglable fixé au quadrant permet un réglage sur le terrain pour réguler le fonctionnement du démarrage à l'ouverture et de l'ouverture complète de la lame. L'amortisseur FRP-BDR peut être monté verticalement ou horizontalement dans des installations d'échappement ou d'admission pour des applications à vitesse et pression moyennes à élevées.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: Molded fiberglass channel with FRP blade stop.

    Blades: Fiberglass.

    Axles: Full length 316 SST.

    Bearings: Molded, graphite filled PTFE sleeve bearings.

    Counterweight assembly: 316 SST arm with 316 SST weights to be positioned and secured in field for sizes greater than 12" (305).

    Sizes (diameters): 6" (152), 7" (178), 8" (203), 9" (229), 10" (254), 12" (305), 14" (356), 16" (406), 18" (457), 20" (508), 22" (559), 24" (610), 26" (660), 28" (711), 30" (762), 32" (813), 36" (914), 42" (1067), 48" (1219)


    Ratings

    Leakage Performance with Blade Seals Preventing Backflow:
    12" Ø (305): 28 cfm @ 1" wg
    24" Ø (610): 46 cfm @ 1" wg
    36" Ø (914): 52 cfm @ 1" wg
    48" Ø (1219): 65 cfm @ 1" wg

    Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Industrial-Backdraft-Damper-Fiberglass-Round-Single-Blade-FRP-BDR
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsBackdraft Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Backdraft Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 13
  • Titre OmniClassBackdraft Dampers