Publier vos produits
Industrial Control Damper - Blast Supression - Airfoil Blade - BC-550
Pottorff

Industrial Control Damper - Blast Supression - Airfoil Blade - BC-550

Traduit par Google,

Amortisseur de souffle
Lame à profil aérodynamique

Le registre de suppression de souffle BC-550 est conçu pour la protection contre les souffles et les changements de pression instantanés. Il a été testé de manière indépendante pour des pressions de souffle allant jusqu'à 15 psi, ce qui couvre plusieurs codes Unified Facilities Criteria (UFC) et General Services Administration (GSA).

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 10" x 2" x 10 gauge (254 x 54 x 3.5) galvanized steel channel.

    Blades: 16 gauge (1.5) galvanized double skin airfoil.

    Axles: 3/4" (19) solid steel.

    Blade Lock: Spring plunger to lock blades in closed position after blast event.

    Linkage: 3/16" (5) thick x 3/4" (19) wide steel bars.

    Bearings: Relubricatable ball bearing bolted to frame.

    Finish: Mill.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 96" (914 x 2438)
    Multiple Section: 72" x 96" (1829 x 2438)

    Ratings

    Maximum Blast Pressure: Up to 15 psi

    Maximum Velocity: Up to 4,000 fpm (20.3 m/s)

    Temperature:
    Minimum: -40oF (-40oC)
    Maximum: 250oF (121oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Industrial-Control-Damper-Blast-Supression-Airfoil-Blade-BC-550
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 37
  • Titre OmniClassVolume Control Dampers