Publier vos produits
Industrial Control Damper - Bubble-tight - Butterfly Style Blade - CD-95R
Industrial Control Damper - Bubble-tight - Butterfly Style Blade - CD-95R
    Pottorff

    Industrial Control Damper - Bubble-tight - Butterfly Style Blade - CD-95R

    Traduit par Google,

    Amortisseur étanche aux bulles
    Style papillon

    Le CD-95R est un registre de contrôle industriel étanche aux bulles conçu pour les applications d'isolation et de décontamination. Les registres étanches aux bulles sont conçus pour avoir les taux de fuite les plus bas possibles. Les applications typiques incluent les usines de transformation industrielle, les laboratoires, les salles blanches, les installations pharmaceutiques, les installations nucléaires, les installations du DOE et d'autres applications nécessitant des fuites extrêmement faibles. Le CD-95R est testé pour les fuites d'étanchéité aux bulles conformément à la norme AMCA 500-D jusqu'à 30 pouces d'eau (7,5 kPa). Le cadre du registre est bridé pour un montage facile et le joint de lame est fixé mécaniquement à la lame.

    Spécification
    • Standard Construction

      Frame: 8" (203) flanged steel channel.

      Blades: Steel reinforced butterfly style.

      Blade Stops: Full open and full closed.

      Axles: Solid plated steel.

      Axle Seals: Double gland.

      Damper Operator: Manual locking arm for dampers ≥ 16" Ø (406) Ø, manual hand wheel for larger diameters.

      Bearings: Relubricatable ball bearing, outboard mounting.

      Flange Type: Round.

      Finish: Hi-Pro polyester, gray. (Two year warranty)

      Minimum Size: 6" Ø (152) Ø

      Maximum Size: 48" Ø (1219) Ø

      Ratings

      Leakage: Bubble-tight in accordance with AMCA-500D

      Maximum Pressure: 30 in. wg. (7.5 kPa) - differential pressure

      Maximum Velocity: 6,500 fpm (33 m/s)

      Temperature:
      Minimum: -40oF (-40oC)

      Maximum: 250oF (121oC)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Industrial-Control-Damper-Bubble-tight-Butterfly-Style-Blade-CD-95R
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsAir Control Dampers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
    • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
    • Numéro OmniClass23-33 29 37
    • Titre OmniClassVolume Control Dampers