Publier vos produits
Industrial Control Fiberglass Damper - Airfoil Opposed Blade - FRP-92
Pottorff

Industrial Control Fiberglass Damper - Airfoil Opposed Blade - FRP-92

Traduit par Google,

Amortisseur de contrôle industriel en fibre de verre
Lame à profil aérodynamique

L'amortisseur en fibre de verre FRP-92 est utilisé dans les applications où de l'air corrosif existe pour l'échappement, l'alimentation en air ou la décompression. Il utilise des pales en fibre de verre, un cadre à bride robuste et des options pour des fuites ultra-faibles dans les applications haute pression. Le FRP-92 est idéal pour les applications d'admission et de refoulement d'air hautes performances.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2-3/16" x 1/4" (203 x 56 x 6) vinyl ester resin.

    Blades: Vinyl ester resin, airfoil 6-5/8" x 5/8" thick (168 x 16). Opposed action.

    Axles: 3/4" (19) diameter fiberglass rod.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (5 x 19) stainless steel tie bars and 3/8" (10) stainless steel pins concealed in frame.

    Bearings: Molded PTFE.

    Control Shaft: 3/4" (19) stainless steel round drive shaft.

    Minimum Size: 6" x 12" (152 x 305)

    Maximum Size:
    Single section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multisection: Unlimited

    Ratings

    Leakage with low leakage seals:

    7.02 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.033 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    16.5 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.077 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)/
    19.3 cfm/ft2 @ 5 in. wg. (0.091 m3/s/m2 @ 1.5 kPa)

    Maximum Temperature: -20oF to 200oF (-28oC to 94oC)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Industrial-Control-Fiberglass-Damper-Airfoil-Opposed-Blade-FRP-92
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 37
  • Titre OmniClassVolume Control Dampers