Publier vos produits
Industrial Control Tunnel Damper - Airfoil Opposed Blade - TD-94
Pottorff

Industrial Control Tunnel Damper - Airfoil Opposed Blade - TD-94

Traduit par Google,

Amortisseur de contrôle industriel
Lame à profil aérodynamique

Les registres de contrôle industriels TD-94 sont spécialement conçus et qualifiés pour une utilisation dans les systèmes de tunnels de transit où une fermeture étanche à haute vitesse et/ou pression est requise. Les TD93 et ​​TD-94 répondent aux exigences exigeantes en matière de résistance, d'étanchéité et d'opérabilité conformément aux normes NFPA-130, NFPA502 et UL-555S.

Spécification
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2" x 12 gauge (203 x 51 x 2.8) galvanized steel channel.

    Blades: 14 gauge (2) 6063-T5 extruded aluminum airfoil with metal-to-metal blade overlap. Opposed.

    Axles: 3/4" (19) diameter stainless steel.

    Linkage: 3/16" x 3/4" (5 x 19) tie bars and 3/8" (10) pivot pins concealed in frame. All components are stainless steel.

    Bearings: Oil impregnated sintered stainless steel sleeve pressed into frame.

    Control Shaft: 3/4" x 10" (19 x 254) round drive axle with shaft support bracket and bearing mounted to damper frame with factory mounted manual locking quadrant.

    Blade Seal: Silicone, mechanically locked into blade.

    Jamb Seal: Flexible stainless steel compresssion type.

    Lifting Lugs: 7/8" (22) diameter, one on each jamb of frame.

    Minimum Size:
    12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Sections: Unlimited


    Ratings

    Leakage:
    1.3 cfm/ft2 @ 2.0 in. wg. (0.007 m3/s/m2 @ 0.5 kPa)
    2.0 cfm/ft2 @ 5.0 in. wg. (0.01 m3/s/m2 @ 1.25 kPa)
    4.0 cfm/ft2 @ 8.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 2.0 kPa)
    8.0 cfm/ft2 @ 15.0 in. wg. (0.04 m3/s/m2 @ 3.75 kPa)
    34.0 cfm/ft2 @ 22.0 in. wg. (0.17 m3/s/m2 @ 5.6 kPa)

    Temperature:
    4820F (2500C) for 1 hour per NFPA-130

Spécifications techniques
  • Réference unique.Industrial-Control-Tunnel-Damper-Airfoil-Opposed-Blade-TD-94
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsAir Control Dampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Description de l'Uniclass 2015Duct dampers
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Volume-Control Dampers
  • Numéro OmniClass23-33 29 37
  • Titre OmniClassVolume Control Dampers