Publier vos produits
Operable Louver - 4" Deep - 45 Degree Operable Drainable Blade - Extruded Aluminum - EOD-445
Pottorff

Operable Louver - 4" Deep - 45 Degree Operable Drainable Blade - Extruded Aluminum - EOD-445

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
Lame vidable utilisable à 45 degrés de 4 po de profondeur

La persienne EOD-445 est dotée de lames vidables utilisables qui assurent une fermeture positive du flux d'air lorsqu'elle est fermée et une protection contre la pénétration de l'eau lorsqu'elle est ouverte. L'EOD-445 est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée. Ces unités sont également disponibles avec une variété d'actionneurs électriques ou pneumatiques montés en usine.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 4" deep x 0.081" thick (102 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick operable drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    48" x 96" (1219 x 2436) with low leakage seals.
    60" x 96" (1524 x 24364) without low leakage seals.
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.9 ft2 (0.64 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1024 fpm (5.20 m/s)

    Air Volume Delivered: 7096 cfm (3.35 m3/s)

    Pressure Loss: 0.16 in. wg. (40 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1000 fpm (508 m/s)

    Design Load: 30 psf

Spécifications techniques
  • Réference unique.Operable-Louver-4-Deep-45-Degree-Operable-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EOD-445
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers