Publier vos produits
Operable Louver - 6" Deep - 90 Degree Operable J-Blade - Extruded Aluminum - EOJ-690
Pottorff

Operable Louver - 6" Deep - 90 Degree Operable J-Blade - Extruded Aluminum - EOJ-690

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
6" de profondeur - Lame utilisable à 90 degrés

La persienne EOJ-690 est dotée de lames en J utilisables qui vont de la position fermée à complètement ouverte, et d'une tête drainable pour aider à protéger les ouvertures de la pénétration de l'eau. L'EOJ-690 est idéal pour une utilisation sur des projets de type entrepôt ou centre de distribution où un débit d'air maximal est requis.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades: 90o x 0.081" (2) thick operable J-style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Minimum Size: 12" x 12.5" (305 x 317)

    Maximum Size:
    Single Section:

    48" x 96" (1219 x 2436) with low leakage seals.
    60" x 96" (1524 x 2436) without low leakage seals.
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 10.96 ft2 (3.34 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 748 fpm (3.80 m/s)

    Air Volume Delivered: 8325 cfm (3.93 m3/s)

    Pressure Loss: 0.19 in. wg. (25 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1100 fpm (5.59 m/s)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Operable-Louver-6-Deep-90-Degree-Operable-J-Blade-Extruded-Aluminum-EOJ-690
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers