Publier vos produits
Wind-Driven Rain Louver - 2" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-245
Pottorff

Wind-Driven Rain Louver - 2" Deep - 45 Degree Vertical Blade - Extruded Aluminum - ECV-245

Traduit par Google,

Persienne en aluminium extrudé
Lame verticale de 2 po de profondeur à 45 degrés

L'ECV-245 offre une protection exceptionnelle contre la pluie poussée par le vent dans les conditions les plus sévères. L'ECV-245 intègre des pales verticales et est disponible dans une large gamme de finitions anodisées et peintes, y compris une correspondance de couleurs personnalisée.

Spécification
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" deep x 0.060" thick (51 x 1.5) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick vertical chevron style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Sill Flashing: Closed End

    Minimum Size: 6" x 12" (152 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2439)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 6.6 ft2 (0.61 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Air Volume Delivered: 8299 cfm (3.92 m3/s)

    Pressure Loss: 0.42 in. wg. (104 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 758 fpm (3.85 m/s)

    AMCA Certified for Water Penetration and Air Performance

Spécifications techniques
  • Réference unique.Wind-Driven-Rain-Louver-2-Deep-45-Degree-Vertical-Blade-Extruded-Aluminum-ECV-245
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsLouvers and Penthouses
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-33 29 31
  • Titre OmniClassLouvre Dampers