Publier vos produits
SIGMA FRESH AIR wall paint

SIGMA FRESH AIR wall paint

Traduit par Google,
Finition biosourcée avec Indoor Air Technology. pour l'intérieur avec liant spécial Decovery®. Finition biosourcée à 45% selon ASTM D6866 avec certification BETA. Sigma Fresh Air neutralise le formaldéhyde dans les environnements intérieurs grâce à sa technologie innovante Indoor Air Technology avec la certification Eurofins. Produit avec label environnemental DUBOKEUR® type I et déclaration environnementale EPD type III.
Spécification
  • Water based matt biobased finish with special Decovery® binder. Sigma Fresh Air neutralises formaldehyde in indoor environments thanks to its innovative Indoor Air Technology. The special Sigma Fresh Air formulation provides active protection from airborne formaldehyde and the packaging is made from 100% recycled materials. Sigma Fresh Air can be applied to plaster, plasterboard and properly prepared pre-mixed plasters.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sigmafreshair
  • Famille de produitsSIGMA
  • Groupe de produitsWALL PAINT
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-03-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireLaque
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG020100
  • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nom UNSPSCPaint filters
  • Code UNSPSC40161524
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Description de l'Uniclass 2015Decorative coatings
  • Numéro OmniClass23-15 21 11
  • Titre OmniClassPaints and Varnishes

Disponibilité de la région

L'Europe