Publier vos produits
FX.12 Roof Panel
FX.12 Roof Panel
FX.12 Roof Panel
FX.12 Roof Panel
FX.12 Roof Panel
    PREFA

    FX.12 Roof Panel

    Traduit par Google,

    Quand le design intelligent rencontre le raffinement technique. L'inclinaison irrégulière crée des effets de lumière et d'ombre vibrants en fonction de la position du soleil.

    Cependant, le canting a un rôle encore plus important : il renforce les panneaux, assurant une plus grande résistance. Une caractéristique supplémentaire est le joint debout effilé qui a plusieurs utilisations :

    • Absorbe l'expansion latérale
    • Disponible en 9 couleurs standards
    • 2 formats (court et long) pour créer un aspect décalé
    • Installation sans clips
    • Gamme complète d'accessoires
    • Garantie 40 ans
    Spécification
    • SIZE: 1,400 × 420 mm (long) = 1.7 pc./m²; 700 × 420 mm (short) = 3.4 pc./m²

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      WEIGHT: 1 m²=approx. 2.4–2.5 kg/m²

      SURFACE: available in nine colours

      ROOF PITCH: from 17°

      INSTALLATION: only on solid sheathing (at least 24 mm thick); a separating layer is required with a roof pitch up to 25°

      FASTENING: installation without patent clips. 3 nails per short panel and 5 nails per long panel → 9 nails per m² with a panel ratio of 2:1 or a surface ratio of 4:1 (long:short)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fx12-roof-panel
    • Famille de produitsRoof Systems
    • Groupe de produitsRoof Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Poids net (Kg)1.41
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit

    Disponibilité de la région

    L'Europe