Publier vos produits
Régulateur thermostatique à entrées parallèles, G1/2"
Presto

Régulateur thermostatique à entrées parallèles, G1/2"

Régulateur thermostatique à entrées parallèles, G1/2"
Spécification
  • Variantes : 29006 -29007 Type de connection : G1/2 Pression : 2 à 5 bars Garantie : 3 ans Fonction : Avec butée de température interne et entrées parallèles 1/2 (15x21) Débit : Maximum : 43 L/Mn à 3 bars - Minimum : 4 L/Mn à 3 bars Finition : Corps en laiton
Spécifications techniques
  • Réference unique.29006
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsThermostatic mixing valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord