Publier vos produits
STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 600 MM (WITHOUT SCREWS)
Presto

STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 600 MM (WITHOUT SCREWS)

Traduit par Google,

60578 - Rail droit - Diamètre 25 mm

Spécification
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 600 mm

    > Material and finish color:

    • Inox 201
    • Bright chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws are not included
Spécifications techniques
  • Réference unique.60578
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsGrab bars and Support rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord