Publier vos produits
65300 - NEO S deck-mounted single tap 3l/min 15sec hot
Presto

65300 - NEO S deck-mounted single tap 3l/min 15sec hot

Traduit par Google,

65300 - Robinet unique NEO S sur plan de travail, débit de 3 l/min, chauffe en 15 s

Spécification
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 3 l/min at 3 bars - 4-position setting
    • Anti water-hammer system

    > Flow time:

    • 15 seconds ± 5 seconds

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2'' x 40 - hot water

    > Thermal resistance:

    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    > Safety:

    • With S® antiblocking system to prevent blocking in continuous flow
    • Interchangeable head and non-turnable push button to avoid premature wear
    • Non-removable red circled marker

    > Delivered with:

    • 1 Nut for 12x14 tube
    • 1 Fibre gasket
    • 1 Stainless steel plain washer
    • 1 Brass clamping nut
    • 1 NBR washer
    • 1 Installation manual

    > Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.65300
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord