Publier vos produits
 Black single tap candlestick, 140mm projection, removable nozzle, drinking water
Presto

Black single tap candlestick, 140mm projection, removable nozzle, drinking water

Traduit par Google,

721041 - Robinet mitigeur noir à un seul robinet, saillie de 140 mm, bec amovible, eau potable

Spécification
  • Fluid:

    • Drinking water

    Operation:

    • Fluid release and shut-off using ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Fixed spout
    • Removable nozzle Ø10 mm

    Flow rate:

    • Adjustable via cartridge

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2''

    Working pressure:

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 3 bar
    • Maximum: 5 bar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Green handwheel and plate indicating fluid according to EN 13792
    • Blue pad indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Deck-mounted, work bench

    French Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Spécifications techniques
  • Réference unique.721041
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsLaboratory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord