Publier vos produits
Black deck-mounted nozzle, fixed outlet, vacuum
Presto

Black deck-mounted nozzle, fixed outlet, vacuum

Traduit par Google,

725051 - First Labo 3 - Vide - Buse noire montée sur le plateau, sortie fixe

Spécification
  • Fluid:

    • Vacuum

    Operation:

    • Remote control

    Flow rate:

    • Non-adjustable

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2

    Working pressure :

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 3 bar
    • Maximum: 5 bar

    Materials and colors:

    • Brass nozzle
    • Polypropylene base
    • Black epoxy painted nozzle : chemical resistance
    • Grey base indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Deck or backsplash mounting
    • Fume hood installation possible

    Safety:

    • Anti-rotation fixing with steel claw washer

    French Standards and approvals:

    • Colours according to NF EN 13792
Spécifications techniques
  • Réference unique.725051
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsLaboratory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord