Publier vos produits
Mitigeur évier ea 150 c.coude s160
Presto

Mitigeur évier ea 150 c.coude s160

Mitigeur évier ea 150 c.coude s160
Spécification
  • Variantes : 75723 Type de connection : Pression : 3 bars Garantie : 10 ans contre tout vice de fabrication Fonction : Mitigeur d’évier entraxe 150mm sans vidage, mural Saillie : 160 mm Organe de manoeuvre : Commande au coude Référence : 75723 Débit : Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar Finition : Corps et volants en laiton poli chromé Connection : Paire de rosace tole et raccord excentrique G'1/2 G'3/4
Spécifications techniques
  • Réference unique.75723
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSanifirst
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord