Publier vos produits
105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete
Presto AB

105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete

Traduit par Google,


Armoire à vannes comprenant l'autocollant, la serrure et la clé de l'armoire à incendie selon SS 3654. L'armoire à vannes est disponible en plusieurs dimensions et couleurs. Blanc RAL 9010 en version standard. Les armoires à vannes sont adaptées aux entrées et sorties complètes de Presto.

Spécifications techniques
  • Réference unique.indoor-riser-cabinet-500x500x220mm-complete105544
  • Famille de produitsDry&Wet Riser
  • Groupe de produitsOutlet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)220
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède