Publier vos produits
570 Washbasin Tap Mixer floor fixing

570 Washbasin Tap Mixer floor fixing

Traduit par Google,
Lavabo simple eau à pédale poussoir pour Presto 570. Modèle : 23970.
Spécification
  • *Chromed brass body and stainless steel plate. *Inlet and outlet gaskets and bolts for mounting on Ø 10 x 12 mm tube. *Flow rate: 10 l/min to 3 bar. *Automatic closing: 4 ± 2 s. *Flow rate: 6 l/minuto. *Push pedal opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap *Interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Gross weight: 1,940 Kg. *Supplied with 1/2 flexible hose, non-return valves and filter gaskets.
Spécifications techniques
  • Réference unique.23970
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)67
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)295
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe