Publier vos produits
DOMO SENSIA Washbasin Tap Electronic

DOMO SENSIA Washbasin Tap Electronic

Traduit par Google,
Robinet électronique avec un système breveté de détection au moyen de rayons infrarouges actifs. Modèles : 79000 - 79001 - 79010 - 79011.
Spécification
  • *Constant flow of 6 l / min (with pressures above 1 bar.) *Permitted water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC) *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *View installation case: Lid with security screws. *Weight: 1,300 kg. *LED system indication for low battery, in battery option. *Automatic safety-lock system with low battery. *Leaks internal connections.
Spécifications techniques
  • Réference unique.79000
  • Famille de produitsElectronic Faucets
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)187
  • Largeur (mm)77
  • Profondeur (mm)174
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe