La grille de soufflage résidentielle 540/640 est disponible avec un registre à lames parallèles standard ou à sections divisées. Les lames avant sont réglables individuellement pour contrôler la direction du jet, tandis qu'un registre intégré permet de contrôler le volume. La grille 540/640 est idéale pour les appartements, les copropriétés et les résidences.
Applications typiques
Principalement utilisées pour les applications murales, les grilles des séries 500/600/700 sont disponibles avec des options de soufflage et de reprise. Grâce à une variété de cadres, ces grilles à persiennes s'intègrent facilement à la plupart des applications de plafond et de montage en surface.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |