Aperçu
Les grilles de sécurité en treillis et perforées réduisent les risques de dommages et de démontage associés aux grilles traditionnelles dans les zones sécurisées. Avec des options de sécurité minimale et maximale ainsi qu'une variété de types de montage, ces grilles conviennent aux applications de soufflage et de retour.
Dotée d'une construction entièrement soudée et de manchons muraux intégrés, la grille de sécurité maximale en acier à face perforée MSPG est l'un des styles de grilles de sécurité les plus populaires de l'industrie.
Applications typiques
Les grilles de sécurité réduisent l'accès indésirable aux conduits dans les espaces où la surveillance est minimale et où le vandalisme ou une mauvaise utilisation constitue un risque. Ces zones comprennent : les établissements correctionnels, les hôpitaux psychiatriques, les aires de repos, les parcs, les écoles et les sites sportifs.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |