Les grilles rondes combinent la polyvalence et l'esthétique moderne d'un design circulaire avec une construction en aluminium de haute qualité.
Le noyau en forme de boîte à œufs de 1/2 po x 1/2 po offre des performances exceptionnelles caractérisées par une faible perte de pression et des niveaux sonores faibles. Ce style de noyau convient aux applications de retour ou d'évacuation, ou aux applications d'alimentation où un jet d'air puissant et étroit est requis.
Applications typiques
Les grilles rondes conviennent aux applications montées sur les parois latérales, au plafond et sur les conduits et sont disponibles avec une variété d'options de grilles différentes pour un fonctionnement à alimentation fixe, à alimentation réglable et à retour. La conception ronde unique offre une esthétique attrayante qui convient à un certain nombre d'applications différentes.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |