Publier vos produits
IndustrialLink®
IndustrialLink®

    IndustrialLink®

    Traduit par Google,

    Industrial Link® est une clôture robuste pour les propriétés commerciales et industrielles.

    Industrial Link® comprend des lattes qui sont insérées et agrafées dans le treillis à maillons de chaîne en usine pour une durabilité maximale. Il offre environ 75 % d'intimité en fonction du fil/maille utilisé et de la tension d'étirement. Industrial Link® est un excellent choix comme clôture de délimitation ou de sécurité pour les propriétés industrielles. Si vous recherchez une clôture de sécurité et d'intimité robuste, Industrial Link® est un excellent choix.

    Spécification
    • INDUSTRIALLINK® FEATURES AND SPECIFICATIONS:

      • Double-wall factory inserted slats
      • Approximately 75% wind load and privacy factor (based on wire/mesh used-stretch tension)
      • Available in 3 1/2” x 5” mesh
      • Chain link manufactured up to 16’ high
      • Available in 9 or 10 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II, class IV wire (1.20 oz.)
      • Available in 9 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II, class V wire (2.0 oz.)
      • Available in 9 gauge finish 10 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
      • Available in 8 gauge finish 9 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
      • Available in 9 gauge aluminized before weaving wire per ASTM A491, Type 1
      • Double wall slats with staples
      • Slats meet ASTM F3000 and F3000M designations
      • Available in 25’ rolls, 5’ minimum increments thereafter
      • Fifteen year pro-rata limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.industriallink
    • Famille de produitsChain Link Fence with “Factory Inserted Slats”™
    • Groupe de produitsIndustrialLink®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Nom UNSPSCFencing
    • Code UNSPSC301520
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14
    • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chain Link Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19
    • Titre OmniClassFences

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Amérique du Sud Océanie
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
    Produits similaires