Publier vos produits
Cloisons vitrée PROMAGLAS 30
Cloisons vitrée PROMAGLAS 30
Cloisons vitrée PROMAGLAS 30
Cloisons vitrée PROMAGLAS 30
    Promat

    Cloisons vitrée PROMAGLAS 30

    Cloison vitrée résistante au feu EI30 avec montants et/ou traverses intermédiaires en acier ou en bois

    Spécification
    • Hauteur maximale hors tout : 3 000 mm Longueur illimitée Dimensions maximales des vitrages verticaux (l. x H.) : 1 550  x 3 000 mm Dimensions maximales des vitrages horizontaux (l. x H.) : 2 028 x 1 067 mm Résistance aux chocs (NF 08-302, 900 joules) : vitrage type 2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.glazing-system-promaglas-30
    • Famille de produitsGlass wall
    • Groupe de produitsCloisons vitrées et porte vitrées
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Amérique du Sud Océanie Afrique