Publier vos produits
Protan Protected (ballasted) warm roof system on concrete substrate
Protan Protected (ballasted) warm roof system on concrete substrate
Protan Protected (ballasted) warm roof system on concrete substrate
Protan Protected (ballasted) warm roof system on concrete substrate
    PROTAN

    Protan Protected (ballasted) warm roof system on concrete substrate

    Traduit par Google,

    SYSTÈME DE TOIT CHAUD PROTÉGÉ PROTAN SUR SUPPORT BÉTON

    Le toit est construit sur la structure porteuse avec la couche de contrôle de la vapeur en bas, suivie de l'isolant, de la membrane Protan puis du ballast en haut. Le ballast est souvent constitué de galets, de dalles de pavage ou de toitures végétalisées intensives. Les exigences de chute pour la construction peuvent être intégrées au substrat de la terrasse ou à l'isolant sous la membrane.

    Un toit lesté avec des dalles de pavage convient aux situations où la circulation piétonnière est prévue, comme les zones en terrasse à usage récréatif ou l'accès fréquent aux services. De tels toits sont utilisés aussi bien pour les structures porteuses lourdes en béton que pour les structures porteuses légères en tôle d'acier. Le principe de composition est le même pour les deux solutions. La structure lourde peut être la plus adaptée aux locaux à forte teneur en humidité, par exemple, tandis que la structure légère peut être la plus adaptée aux entrepôts et similaires. Les cailloux peuvent être utilisés comme lest là où la circulation piétonnière est limitée à un minimum d'accès pour l'entretien et l'inspection.

    Pour les structures de toit exposées à des charges très lourdes, la membrane Protan GG est recommandée.

    . STRUCTURE DE CONSTRUCTION :

    • PROTÉGÉ AVEC DES TOITURES DE GRAVIER / INVERSÉES / VÉGÉTALES INTENSIVES
    • MEMBRANE PROTAN G / GG
    • ISOLATION
    • COUCHE DE CONTRÔLE DE VAPEUR
    • SUPPORT EN BÉTON

    PROTAN G / GGMEMBRANE

    • La membrane Protan G est une membrane en PVC renforcée de fibre de verre et résistante aux microbes pour les toits lestés de gravier, les toits inversés et les toits verts.
    • La membrane Protan G peut résister aux hautes et basses températures et aux attaques de micro-organismes.
    • La membrane est dimensionnellement stable, ce qui est important dans les applications porteuses, les toits inversés et les toits verts.
    • La membrane Protan G peut résister aux hautes et basses températures et aux attaques de micro-organismes.
    • La membrane est soudée à l'aide d'air chaud.

    MÉTHODE D'INSTALLATION DU SYSTÈME :

    • La membrane Protan G est installée en couche libre sans attaches la fixant au substrat. Des couches de protection sont requises là où il y a un risque de dommages par les couches installées sur la membrane.

    ISOLATION:

    Différents types d'isolants peuvent être utilisés en combinaison avec les membranes Protan et peuvent être des isolants plats ou des isolants inclinés. Le type de matériau et la conception dépendront de la conception du bâtiment, de la classification au feu et des exigences réglementaires locales. La résistance à la compression de l'isolant doit être prise en compte et choisie en fonction de l'application du toit.

    • Laine minérale (MW) – peut être de type verre ou pierre
    • Polystyrène expansé (EPS) - une couche de séparation en verre / barrière de migration doit être utilisée
    • Polyisocyanurate (PIR) - feuille d'aluminium
    • Combinaison EPS-MW

    COUCHE DE CONTRÔLE DE VAPEUR :

    • Polyéthylène
    • Bitume

    SUPPORT EN BÉTON :

    • Béton structurel sous forme d'éléments préfabriqués ou renforcé coulé sur place.


    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATION

      Protan G specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Membrane thickness:

      • 1.5 mm

      Membrane standard widths: 

      • 2.0 m 

      Membrane standard roll lengths: 

      • 7.5 m 
      • 15

      Membrane colours (nearest RAL code):

      • Dark grey F94 - RAL 7012 
      • Light grey F91- RAL 7040

      FIRE CLASSIFICATION

      Protan G has no fire classification.



    Spécifications techniques
    • Réference unique.protected_concrete_eu
    • Famille de produitsRoofing
    • Groupe de produitsSingle Ply Membrane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
    • Description de l'Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Titre OmniClassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie