Publier vos produits
Radiateur TEOLYS SUR MESURE
Radiateur TEOLYS SUR MESURE
Radiateur TEOLYS SUR MESURE
Radiateur TEOLYS SUR MESURE
Radiateur TEOLYS SUR MESURE
Radiateur TEOLYS SUR MESURE
    Finimetal

    Radiateur TEOLYS SUR MESURE

    3.5 sur 5 étoiles3.5(19 Avis)
    Son allure classique tendance rétro et le design élégant de ses tubes profilés en forme de D lui permettent de s'affirmer et d'habiller les intérieurs, qu'ils soient très contemporains ou traditionnels. Le radiateur colonne Téolys est entièrement soudé au laser : les raccords de soudure invisibles améliorent non seulement l'esthétique indéniable du Téolys mais éliminent le risque que des particules endommagent les robinets thermostatiques et les pompes. Gamme stockée, disponible dans un délai réduit, ce modèle se décline également à l'infini.
    Spécification
    • Radiateur colonne en acier avec tubes profilés soudés au laser en forme de D.
      Fonctionne sur le circuit de chauffage central.
      Finitions: couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
      Couleur: disponible uniquement en Blanc Sanitaire Ral 9016.
      Fixations: consoles murales équerre kit de fixation idépendante (emballage du kit séparé de l'emballage du radiateur.)
      Pas des éléments : 50 mm.
      Raccordement: Raccordement: sur mesure.
      Pression de service maximum: 10 bar.
      Normes : CE - NF.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.teolys
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsDesign
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-27
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉpoxy
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France