Publier vos produits
LCTOUCH - Lightcloud 10" Tablet for Switching, Dimming and Scene Control

LCTOUCH - Lightcloud 10" Tablet for Switching, Dimming and Scene Control

Traduit par Google,
  • Tablette 10" pour la commutation, la gradation et le contrôle des scènes
  • Fixation murale, alimentation secteur - ne le perdez jamais, ne le chargez jamais
  • Interface personnalisable pour afficher uniquement les zones et les scènes souhaitées
  • Communique directement avec d'autres appareils Lightcloud - aucune connexion Internet requise
Spécification
    • Compliance
      • UL Listed: Indoor use only
    • Electrical
      • Installation: All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
      • Input Voltage: 100-240V
      • Frequencies: 47-63 Hz
      • Electrical Ratings: 0.5A Max
    • Construction
      • Operating Temperature Range: 0°C to 40°C
      • Maximum Relative Humidity: 90%
      • Wire Gauge: 18 AWG
    • Wireless Range
      • Line of Sight: 1000 feet
      • Obstructions: 100 feet
    • Other
      • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
      • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
Spécifications techniques
  • Réference unique.LCTOUCH
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsRemote Control
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls
  • Code ETIMEG000029
  • Nom ETIMLight control
  • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dimmer switches and controls
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 19
  • Titre OmniClassRemote Controls