Publier vos produits
Rada PA - TF Shower Panel Assembly
RADA

Rada PA - TF Shower Panel Assembly

Traduit par Google,
Panneau de douche pré-raccordé prêt à installer avec finition en acier inoxydable satiné avec entrée de tuyau unique pour le raccordement à une alimentation pré-mélangée, incorporant un contrôle de débit temporisé à bouton-poussoir Rada TF503 et une pomme de douche anti-vandalisme Rada VR105. Un panneau de douche pré-raccordé avec une entrée de tuyau unique, pour le raccordement à une alimentation pré-mélangée. Les unités intègrent un contrôle de débit temporisé à bouton-poussoir et une pomme de douche anti-vandalisme.
Spécification
  • Product Reference

    Rada PA-TF (1.1613.040)

    Options

    Adjustable spray angle

    Standard product features

    A ready to install, satin finished, stainless steel panel with single pipe entry for connection to pre-blended supply.

    Units incorporate a Rada TF503 push button timed flow control and Rada VR105 vandal resistant chrome plated shower head with integral strainer and flow regulator.

    Options include an adjustable spray angle.

    Dimensions:

    1217 mm high x 192 mm wide x 156 mm deep.

    Connections:

    Inlet - 15 mm compression to blended water inlet pipe.

    Operation:

    • The flow cycle is activated by pressing the flow button.

    • The flow rate is constant and is automatically turned off after approximately 30 seconds.

    • Further economy of water usage can be achieved by means of an internal flow rate adjuster.

    Pressure/ Flow rates:

    • Minimum maintained pressure with 9 litres/minute flow regulator fitted in the shower head: 0.5 bar.

    • Minimum maintained pressure with flow regulators removed: 0.2 bar.

    • Maximum static pressure: 7.0 bar.

    Materials:

    • Panels: Brushed stainless steel.

    • Stainless steel braided flexible hoses with EPDM liner throughout.

    • Timed flow control: Body and some internal components manufactured from copper alloys.

    • Shower head: Chrome plated copper alloy body with engineering plastic spray plate.

    Product Options

    Adjustable spray angle.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-PA---TF-Shower-Panel-Assembly
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1217
  • Largeur (mm)192
  • Profondeur (mm)156
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni