Publier vos produits
Rada T2 300 B Timed Flow Shower Control
RADA

Rada T2 300 B Timed Flow Shower Control

Traduit par Google,
Commande de douche encastrée, fini chrome, à bouton-poussoir avec temporisation de 30 (±10) secondes. Un contrôle de débit à bouton-poussoir dissimulé de ½ "avec cartouche monobloc pour un entretien facile et un débit réglable. Les commandes de douche sont conçues pour donner environ 30 secondes de durée de débit lorsque le bouton est enfoncé et relâché. La cartouche de débit temporisé interne offre un choix de sept Réglages de débit pour donner le débit le plus économique sur la plage de pression disponible.
Spécification
  • Product Reference

    Rada T2 300B Timed Flow Shower Control (2.1762.061)

    Standard product features

    Material:

    Body, push button and concealing plate: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet/ outlet: 15 mm compression fittings.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the minimum flow restriction position.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-T2-300-B-Timed-Flow-Shower-Control
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsOther Sanitary
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets

Disponibilité de la région

L'Europe