Les radiateurs à panneaux Integra Ramo Flex 8C sont fabriqués à partir d'acier de haute qualité laminé à froid conformément à la norme EN10130. Modèle avec 4 raccords latéraux, 2 raccords en bas à droite et 2 raccords en bas au milieu, avec une plaque frontale plate à nervures décorative avec des ailettes de convection, une grille supérieures et deux joues latérales. Il est facile de positionner l'insert thermostatique à droite ou à gauche en haut du radiateur grâce à la tuyauterie flexible d'alimentation d'eau à l'intérieur du radiateur. Cela offre une flexibilité maximale lors de la planification et de l'installation du radiateur.
Ce modèle peut être utilisé avec une pression de service de 10 bars, ce qui vous permet de planifier et d'installer ce radiateur partout où une pression de système plus élevée est nécessaire. Par exemple, dans des systèmes plus importants, dans des bâtiments plus hauts ou dans des bâtiments raccordés au chauffage urbain par l'intermédiaire d'échangeurs de chaleur. Les nouveaux supports MCW 7, avec leur fonction anti-soulèvement modifiée, assurent un montage et un positionnement plus stables du radiateur sur les murs et le protègent contre les glissements latéraux.
Integra Ramo Flex 8C est disponible dans la couleur standard RAL 9016 (blanc). 70 autres couleurs sont disponibles sur demande.
Pour les radiateurs de couleurs spéciales, les accessoires tels que le purgeur d'air et le bouchon sont disponibles en argent RAL 9006 pour un aspect moderne et plus esthétique.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Belgique |
France |
Luxembourg |
Pays-Bas |