Les radiateurs à panneaux Integra Ramo HP sont fabriqués en acier de haute qualité laminé à froid conformément à la norme EN10130. Modèle design avec 4 raccords latéraux et 2 raccords inférieurs, avec une plaque frontale plate rainurée avec des ailettes de convection, une grille supérieure et deux joues latérales.
Ce modèle peut être utilisé avec une pression de service de 10 bars, ce qui vous permet de planifier et d'installer ce radiateur partout où une pression de système plus élevée est nécessaire. Par exemple, dans des systèmes plus importants, dans des bâtiments plus hauts ou dans des bâtiments raccordés au chauffage urbain par le biais d'échangeurs de chaleur. Les nouveaux supports MCW 7 avec fonction anti-soulèvement modifiée assurent un montage et un positionnement plus stables du radiateur sur les murs et le protègent contre les glissements latéraux.
Integra Ramo HP est disponible dans la couleur standard RAL 9016 (blanc). 70 autres couleurs sont disponibles sur demande.
Pour les radiateurs en couleurs spéciales, les accessoires tels que le purgeur d'air et le bouchon sont disponibles en argent RAL 9006 pour un aspect moderne et plus esthétique.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Belgique |
France |
Luxembourg |
Pays-Bas |