Publier vos produits
RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet
Archivé

RAK-METROPOLITAN - Wall Hung - Water Closet

Rak-Metropolitan bathroom suite has a uniquely designed shape giving a touch of finesse to the Metropolitan bathroom. Rak-Metropolitan is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and a choice of 7 colours.

Spécifications techniques
  • Réference unique.RAK-METROPOLITAN-WATER-CLOSET-RIMLESS-WALL-HUNG-52CM-MP13AWHA
  • Famille de produitsMETROPOLITAN
  • Groupe de produitsToilets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)340
  • Largeur (mm)337
  • Profondeur (mm)525
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enÉmirats arabes unis
  • Fabriqué enÉmirats arabes unis
  • Poids net (Kg)28.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets