Publier vos produits
RAVAPROOF AREXOL LAC

RAVAPROOF AREXOL LAC

Traduit par Google,

AREXOL LAC est une solution bitumineuse monocomposante à base de solvant de haute qualité. Sous sa forme finale (solide), il crée un film noir, brillant et étanche, avec une excellente adhérence et une pénétration élevée sur les surfaces, très résistant aux acides et bases à faible concentration.

PRINCIPALES UTILISATIONS
AREXOL LAC est principalement utilisé comme primaire pour le collage des membranes d'étanchéité bitumineuses ainsi que pour la protection anticorrosion des métaux et l'étanchéité et la protection des constructions en béton, même pour la protection des surfaces en bois immergées dans le sol contre l'humidité. Il n'est pas compatible avec le polystyrène, en raison de la présence de solvants.

COMPOSITION
Bitume oxydé et solvants organiques.

Spécification
  • Color: Black
    Odor: Characteristic
    Density (at 20 °C): 957 g/cm³
    Flash point: 6 °C
    Furol viscosity (ASTM D41): 73 sec (25 °C)
    Distillation up to 225°C (ASTM D41): 41%
    Distillation up to 360°C (ASTM D41): 42,5%
    Penetration 25°C (100 g/5s) (ASTM D41): 20-25mm
    Matter soluble in trichlorethylene (ASTM D41): 99,5%
    Softening Point (ASTM D36): >85%

Spécifications techniques
  • Réference unique.RAVAPROOF-AREXOL-LAC
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Conçu enGrèce
  • Fabriqué enGrèce
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité

Disponibilité de la région

L'Europe