Publier vos produits
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
    Reece

    ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror

    Traduit par Google,
    Conçu par Zuster, designer et fabricant australien réputé pour ses meubles sur mesure haut de gamme, le miroir ISSY Z8 Butterfly se distingue par son luxe subtilement intégré. Fabriqué en chêne américain de la plus haute qualité et doté d'un miroir sans cuivre, le miroir ISSY Z8 Butterfly apportera une touche d'élégance à votre salle de bain. Entièrement personnalisable, il vous permettra de créer le style qui vous ressemble.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2321779
    • Famille de produitsISSY
    • Groupe de produitsZ8 Butterfly
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)930
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs

    Disponibilité de la région

    Océanie