Publier vos produits
LAUFEN Pro S Undercounter Basin with Overflow 525x400 White
LAUFEN Pro S Undercounter Basin with Overflow 525x400 White
    Reece

    LAUFEN Pro S Undercounter Basin with Overflow 525x400 White

    Traduit par Google,
    S'inspirant du principe « moins, c'est plus », le lavabo sous plan Pro S de LAUFEN arbore des formes élégantes et épurées, offrant à la fois fonctionnalité et une grande flexibilité d'aménagement de la salle de bains. Acteur incontournable de la culture suisse de la salle de bains depuis 1892, LAUFEN collabore avec de nombreux designers de renommée internationale pour donner vie à des céramiques de salle de bains novatrices.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9510162
    • Famille de produitsLAUFEN
    • Groupe de produitsPro S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)170
    • Largeur (mm)525
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Océanie