Publier vos produits
KD1400-E, 50 Hz, Groupe électrogène Industriel

KD1400-E, 50 Hz, Groupe électrogène Industriel

Avantages et caractéristiques

Qualité premium Rehlko

  • Rehlko fournit une source unique de responsabilité pour le groupe électrogène et les accessoires
  • Le groupe électrogène, ses composants et une large gamme d'options ont été entièrement développés, testés en prototype, construits en usine et testés en production
  • Les groupes électrogènes sont conçus conformément à la classe de performance G3 de la norme ISO8528-5 et acceptent la charge nominale en une seule étape

Performances premium Rehlko

Moteurs

  • Faible consommation de carburant grâce à un moteur à injection à rampe commune de haute technologie
  • Un encombrement réduit grâce à une densité de puissance élevée
  • Capacité de démarrage à basse température
  • Intervalle de maintenance long

Alternateur

  • Fournit Capacité de démarrage de moteur de pointe
  • Système d'excitation permettant une surintensité soutenue > 300 % In, pendant 10 secondes
  • Construit avec une isolation de classe H et IP23

Refroidissement

  • Une solution compacte et complète utilisant un ventilateur de radiateur à entraînement mécanique
  • Capacité de produit à haute température et altitude disponible

Panneau de commande

  • La large gamme de contrôleurs Rehlko offre la fiabilité et les performances que vous attendez de votre équipement. Vous pouvez le programmer, le gérer et le diagnostiquer facilement et de manière efficace

Support mondial Rehlko

  • Une garantie limitée standard de trois ans ou de 1 000 heures pour les applications de secours.
  • Une garantie limitée standard de deux ans ou de 8 700 heures pour les applications d'alimentation principale.
  • Un support produit mondial
Spécifications techniques
  • Réference unique.KPS-50-KD1400-E
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2380
  • Largeur (mm)1900
  • Profondeur (mm)4665
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)8400
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Nom UNSPSCDiesel generators
  • Code UNSPSC26111601
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud