Publier vos produits
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
Aero Louvered Roof Pergola
    Renson Inc

    Aero Louvered Roof Pergola

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Aero est une structure de toit révolutionnaire conçue pour redéfinir votre expérience de vie en plein air. Avec sa conception sans colonne et ses pales réglables, Aero offre un équilibre optimal entre protection solaire et ventilation, adapté à vos préférences. Les pales en aluminium extrudé, réglables jusqu'à 150°, offrent une flexibilité pour contrôler la lumière du soleil et le flux d'air, assurant ainsi un confort dans diverses conditions météorologiques. Une fois fermées, ces lames forment un joint étanche, offrant un abri robuste contre les éléments. Amélioré par des capteurs de pluie et de vent, Aero assure un réglage automatique pour plus de commodité et de tranquillité d'esprit.

    La conception intelligente de l'Aero comprend un système de drainage intégré qui canalise l'eau de pluie vers les coins, préservant ainsi l'élégance de votre espace extérieur.


    Ce système de toiture à persiennes s'intègre parfaitement à n'importe quel style architectural, qu'il soit contemporain, classique ou moderne, grâce à son design élégant et léger et à sa disponibilité dans une gamme complète de couleurs RAL.

    Un éclairage en option et de nombreuses personnalisations vous permettent de profiter de votre terrasse de l'aube au crépuscule.

      Spécification
        • Colors: Available in all RAL colors with powder-coated and texture coating options (60-80 micron)
        • Control: Electronically controlled for ease of use.
        • Rainfall Intensity: Handles rainfall intensity of 0.04 to 0.05 l/s/m² for up to 2 minutes, a standard that occurs approximately every 10 years (based on Belgian NBN B 52-011 rain statistics).
        • Wind Resistance: Capable of withstanding winds up to 120 km/h with blades closed.
        • Load Capacity: Supports up to 110 kg/m2.
        • When coupled, up to 6m x 6m

        TECHNICAL SPECIFICATIONS


        Roof dimensions:
        Width
        Depth

        6 m maximum
        Expandabletwo parts, up to 6 meters
        rotation of the slats
        Maximum 150°
        Wind guarantee with closed roof
        up to 120 km/h
        Water drainage
        120 l/m2 u
        Load-bearing capacity
        100 kg/m2
      Spécifications techniques
      • Réference unique.aero-pergola
      • Famille de produitsPergolas or Garden Rooms
      • Groupe de produitsPergolas
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-03-24
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalExtruded Aluminum
      • Conçu enBelgique
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
      • Nom UNSPSCCanopy
      • Code UNSPSC30151902
      • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
      • Numéro OmniClass23-17 21 11 11 13
      • Titre OmniClassLouvered Canopies

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord