Publier vos produits
Commercial Tankless System - Wall Mounted

Commercial Tankless System - Wall Mounted

Traduit par Google,

Système commercial sans réservoir Rheem®

Cette solution sans réservoir sur mesure arrive sur le chantier assemblée en usine avec des connexions à point unique, notamment :

  • Chauffe-eau sans réservoir à condensation RTGH-CM95
  • Collecteur de contrôle du système installé en usine
  • Collecteur d'eau et de gaz pré-dimensionné
  • Câblage électrique
  • Lignes de condensat

Configurations

  • Système mural
  • Système suspendu
  • Système autonome

Options système

  • 2 à 6 unités sans réservoir par système
  • Systèmes intérieurs et extérieurs
  • Options de ventilation communes pour jusqu'à 10 unités
  • Collecte facile jusqu'à 20 unités

Solution d'ingénierie par Rheem

  • Évolutif de 11 000 BTU/h à 1 199 400 BTU/h par système (6 unités maximum par rack système, plusieurs racks peuvent être reliés jusqu'à 20 unités au total ou 3 998 000 BTU/h)
  • Configurations multiples
  • Options d'expansion future

Économies d'installation

  • Réduisez les coûts d'installation avec des connexions à point unique Meilleures solutions de l'industrie
  • Dégagements minimaux d'un côté à l'autre = 1/2 pouce (aux combustibles)
  • Débit minimal = 0,26 GPM
  • Taux d'activation minimum = 0,40 GPM
  • Certification UL-1738 et ULC-S636 sur les accessoires de ventilation en PPs Redondance

Efficacité

  • Jusqu'à 96 % d'efficacité thermique avec échangeur de chaleur à condensation en acier inoxydable
  • Commandes électroniques intelligentes conçues pour augmenter l'efficacité énergétique et la sécurité

Performance

  • Compatible avec les luminaires à faible débit - Le débit minimum de l'industrie de 0,26 GPM et le débit d'activation minimum de 0,40 GPM garantissent que l'utilisateur recevra de l'eau chaude même dans les situations de faible demande
  • Prêt pour le kit de pompe de recirculation – Se couple rapidement avec notre kit de pompe de recirculation pour fournir de l'eau chaude instantanée au robinet2

Installation et entretien faciles

  • Possibilité de ventiler avec l'air ambiant
  • Les unités intérieures au gaz naturel sont compatibles avec une ventilation commune jusqu'à 10 unités
  • Ventilation commune avec polypropylène
  • Neutraliseur de condensat intégré
  • Compatibilité de conduite de gaz 1/2" sur chaque modèle
  • Exclusif! Avis de maintenance Réglage des alertes - clignotement d'un code d'avertissement pour appeler pour un contrôle de service
  • Système d'autodiagnostic pour une installation et un entretien faciles
  • L'affichage numérique indique le réglage de la température et les codes d'entretien
  • Système de ventilation directe à deux tuyaux conçu pour les tuyaux en PVC (jusqu'à 38 pi de tuyau en PVC de 3 po ou 5 pi de tuyau en PVC de 2 po)
  • Capacité à haute altitude jusqu'à 8 400 pieds
  • Dimensionnement de projet commercial disponible auprès des ingénieurs d'applications de Rheem
  • Télécommande numérique et fil de thermostat de 10 pi inclus
  • Protection contre le gel jusqu'à -30 °F

Technologie

  • Modèles de contrôle multiple - avec des liens de traducteur installés en usine jusqu'à 20 unités
  • Programmation de démarrage à chaud - aide à minimiser les fluctuations de la température de l'eau, appelées "sandwich à l'eau froide", pendant les périodes de fonctionnement marche/arrêt fréquent
  • Exclusif! Enveloppe de film de surchauffe avec le meilleur dégagement latéral de l'industrie de 1/2 pouce

Pièces & Accessoires

  • Kit de rack EZ
  • Ventilation commune : ensembles de collecteurs d'évacuation directe et d'air ambiant
  • Système de traitement de l'eau AllClear®
Spécification
  • Specifications

    • 95 - 96% Thermal Efficiency  
    • Standard Max High Temperature 185 ºF
    • Manifold Control Models link up to 20 units
    • Common Venting Compatible
    • Service valves included
    • 199,900 BTU/h per unit
    • Commercial Project Sizing Available
Spécifications techniques
  • Réference unique.CTS_WM
  • Famille de produitsTankless
  • Groupe de produitsCommercial Gas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70_38_45
  • Description de l'Uniclass 2015Instantaneous hot water supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
  • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters