RACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner
Traduit par Google,
Les modèles split commerciaux de la série RACY sont conçus pour un fonctionnement fiable et des performances de refroidissement constantes. Conçus pour une maintenance et un entretien aisés, tous les panneaux d'accès peuvent être ouverts ou retirés sans compromettre la résistance structurelle de l'appareil, facilitant ainsi les tâches de maintenance courantes telles que le nettoyage du serpentin ou l'inspection des composants. Les panneaux à persiennes estampés protègent intégralement le serpentin du condenseur, améliorant ainsi les performances et la fiabilité de l'appareil.
Options d'alimentation disponibles : 208-230 V / triphasé / 60 Hz • 460 V / triphasé / 60 Hz • 575 V / triphasé / 60 Hz
Garantie limitée (applications commerciales) : Pièces – 1 an • Compresseur – 5 ans. Des garanties prolongées supplémentaires sont disponibles via ProtectionPlus®.