Publier vos produits
Pairs
Pairs
Pairs
Pairs
Pairs
Pairs
Pairs
Pairs

    Pairs

    Traduit par Google,

    Ce jeu de mémoire, idéal pour jouer en extérieur, est un casse-tête bien connu. Le but est de trouver des paires de cartes identiques, ce qui stimule la mémoire. À tour de rôle, deux joueurs retournent deux tuiles en bois illustrées d'animaux. Si les deux images ne correspondent pas, les tuiles sont retournées. On continue ainsi jusqu'à trouver une paire. Le joueur qui a réuni le plus de paires à la fin de la partie gagne.

    Recommandé pour

    • enfants de maternelle
    • écoliers
    • Jeunes
    • Adultes
    • Les personnes âgées
    • Aires de jeux publiques non surveillées, telles que les aires de jeux, les parcs ou similaires
    Spécification
    • Technical information

      • Ground anchor: All parts used for anchoring to the ground are made of hot-dip galvanised steel or stainless steel 41 For more detailed explanation of the quality characteristics see price list. 12 pairs of turnable timber pieces made of oiled mountain larch with animal theme on one side, mounted in sliding bushes Animal themes made of stainless steel, laser cut and vibratory grinding Pairs also available with special themes (Order No. 9.15210 / 9.15220)
      • Dimensions: (small deviations possible) Height 1.35 m Length 0.95 m Width 0.10 m Play area 0.70 x 0.70 m Weight 45 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pairs
    • Famille de produitsSingle Equipment
    • Groupe de produitsSingle Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Terrain de jeux
    • Numéro OmniClass23-21 29 17
    • Titre OmniClassPlayground Equipment