Publier vos produits
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
    Riventi

    R50SG Curtain wall system

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Le système de mur-rideau R50SG fait partie des solutions traditionnellement connues sous le nom de solutions Stick. Ce qui caractérise ce modèle est la fixation de la feuille de verre à la menuiserie au moyen d'un crampon intégré dans la feuille de verre elle-même. La principale contribution de Riventi à ce modèle est le processus de montage facile, ainsi que l'entretien du verre en cas de bris, puisqu'il suffit de démonter le morceau de verre concerné.
    Spécification
    • FACT SHEET
      • Maximum glazing thickness: 50 mm
      • Multiple finishing available
      • Transmittance: Ucw from 1.2 (W/m².K)
      • Airproof: (UNE-EN 12153:2000): CLASS AE750
      • Waterproof: (UNE-EN 12155:2000): CLASS RE2100
      • Wind load resistance: (UNE-EN 12179:2000): PASS (1750 Pa)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.r50sg
    • Famille de produitsCurtain wall
    • Groupe de produitsCurtain wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2013-07-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE